• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Aktüatörler, hedefler, mıknatıslar ve etiketler
  4. Hedef disk
  5. E17119

Vana aktuatörleri için hedef disk

E17119

Puck d=102mm

Vana aktuatörleri için hedef disk

E17119

Puck d=102mm

  • Ventil konumlarını izleme için
  • Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
  • Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
  • Temassız, kendini temizleyen sistem
  • Sönümleme vidalarının seçilebilir konumu
Uygulama
Dizayn Pnömatik aktüatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 192,5
Hedef disk çapı [mm] 102
Boşluk [mm] 130
Vana sürücüsünün mil yüksekliği [mm] 30
Malzemeler Hedef disk: PVC siyah; Vidalar: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti )
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet