-
Ürünler
-
Sensörler
-
Fotoelektrik sensörler
-
Cam fiber optikler
-
E20060
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Karşılıklı sensör olarak çalıştırma
- Uzun mesafe
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Çok küçük eğme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi |
Karşılıklı sensör |
Uygulama |
Küçük eğilme yarıçapı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi |
OCF; OKF; OOF; OUF |
OCF (High Power)
Fiber optik algılama mesafesi [mm] |
1020 |
OKF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] |
120 |
OOF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] |
400 |
OUF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] |
120 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] |
-20...80 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] |
53,5 |
Algılama ucu çeşidi |
düz |
Algılama ucu çapı [mm] |
2,5 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] |
10 |
Boy [mm] |
600 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] |
10 |
Fiber düzeni |
|
Malzemeler |
Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi |
Cam |
Fiber başı malzemesi |
Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi |
PVC |