Soketli bağlantı kablosu
E20429
ADOGB030MSS0005E03
Soketli bağlantı kablosu
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 300 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...80 |
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 279,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | çinko döküm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC, siyah, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm |
---|