• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. E20548

Fiber optik karşılıklı sensör

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

Fiber optik karşılıklı sensör

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi Karşılıklı sensör
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OKF; OUF
OKF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 40
OUF
Fiber optik algılama mesafesi [mm] 40
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...150
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi düz
Algılama ucu çapı [mm] 1
Algılama kafasının uzunluğu [mm] 5
Boy [mm] 2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20
Fiber malzemesi Cam
Fiber başı malzemesi paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi Metal silikon
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet