Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Bükülebilir algılama kafası ile yer sıkıntısı olan durumlarda kullanılabilir
- Ölçüye göre kesmek için
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | Endüstriyel ortamlarda kullanım için |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 70 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 100 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 560 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 300 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 49,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | bükülme |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 27 |
Fiber düzeni |
|
Çekirdek çapı [mm] | 2 x 1 |
Malzemeler | Dişli gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|