Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Uzun mesafe
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 14 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...150 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 278,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 35 |
Boy [mm] | 5000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 45 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 1,6 |
Fiber çapı [mm] | 0,05 |
Dış çap [mm] | 5,4 |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Fiber kılıfı malzemesi | Metal silikon |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|