- Ürünler
- E21164
Fiber optik karşılıklı sensör
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
Fiber optik karşılıklı sensör
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Karşılıklı sensör olarak çalıştırma
- Çok uzun menzil
- Ölçüye göre kesmek için
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|---|
Uygulama | Endüstriyel ortamlarda kullanım için |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF; OCF; OOF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 950 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 4000 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 3000 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 78,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Boy [mm] | 5000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 1 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|