• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Montaj adaptörü
  5. E30002

Proses sensörleri için vidalanan adaptör

E30002

ADAPT G1/4A-G1/2A V4A

Proses sensörleri için vidalanan adaptör

E30002

ADAPT G1/4A-G1/2A V4A

  • Konteynerlere ve borulara basınç sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Endüstriyel ve mobil hidrolikte kullanım için
  • Yüksek basınç direnci
  • Vida kullanılarak sağlam sabitleme
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 800
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 91,5
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM
Sensör bağlantısı G 1/4
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet