• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link cihazlar
  4. IO-Link - Göstergeler
  5. E30443

IO-Link gösterge

E30443

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

IO-Link gösterge

E30443

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

  • Dört süreç değerine kadar görüntülemek için
  • Ekranın esnek adaptasyonu, operasyon esnasında da
  • Parlaklık, yön ve arka plan rengi uyarlanabilir
  • Her IO-Link yapısına kolay entegrasyon
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama aynı mastera bağlı sensörlerin tüm proses değerlerinin görüntülenmesi
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 47
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri gösterge, indikasyon
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 11,2
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 824
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...60
Depolama sıcaklığı [°C] -20...80
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...50 Hz)
MTTF [yıl] 398
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 171,5
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;
Gösterge / Kontroller
Gösterge
renkli gösterge 1,44", 128 x 128 piksel
2 x LED, sarı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı