• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link aksesuarları / bağlantı teknolojisi
  4. IO-Link aksesuarları
  5. E30444

IO-Link tekrarlayıcı

E30444

IO-LINK REPEATER

IO-Link tekrarlayıcı

E30444

IO-LINK REPEATER

  • 240 m' ye arttırılmış IO-Link mesafesi
  • Seri bağlantı için maksimum 3 tekrarlayıcı mümkün
  • "Tak ve çalıştır" ile kolay kurulum
  • Gıda ve içecek endüstrisinde kullanım
  • Her IO-Link yapısına kolay entegrasyon
  • Tüm sertifikalı IO-Link master' larına karşı şeffaf
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Nominal gerilim DC [V] 24
Akım tüketimi [mA] < 20
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet; (master tarafında)
Aşırı gerilim koruması evet; (bütünleştirilmiş)
Gerilim için dalgalanma koruması
L-, pin 5 ve topraklama arasında L+, sinyal kabloları ve topraklama arasında
Umax = 45 V dalgalanma için Umax = 90 V dalgalanma için
Umin = 30 V normal çalışma için Umin = 60 V normal çalışma için
Akım için dalgalanma koruması
dalgalanma akımı kaçak akım
Imax = 25 A Imax = 10 µ
Açılışta gecikme süresi [s] < 2; (tekrarlayıcı başına)
Port başına akım oranı [A] 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2)
Döngüsel veri gecikme süresi 2 çevrime kadar; (tekrarlayıcı başına)
Proses verisi gecikme süresi 1 çevrime kadar; (tekrarlayıcı başına)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Unterstützte IO-Link Revision 1.0; 1.1
Unterstützte Masterportklasse A / B
Aktarım türü COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
SDCI standart IEC 61131-9
SIO-Mod hayır
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...65
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 68; IP 69K; (7 gün / 3 m derin suda / 0,3 bar: IP 68)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 plastik veya açık metal tanklarda
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 409
UL onayı
Dosya numarası UL E205959
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 212
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; PA güçlendirilmiş fiber; FKM; Topraklama kelepçesi: paslanmaz çelik (1.4301 / 304)
Gösterge / Kontroller
Gösterge
1 x LED
Çalışma yeşil
IO-Link yeşil
Hata kırmızı
Açıklamalar
Açıklamalar
Maksimum kablo boyu bilgileri için lütfen kullanma talimatlarına bakınız.
fonksiyonel topraklama önceden monte edilmiş topraklama kelepçesi ile
daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız
Paket miktarı 1 adet