Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dizayn | sızıntı delikli, LDL20x kurulumu için | |
---|---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 50 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 113,8 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensör bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|