• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Montaj adaptörü
  5. E30516

Proses sensörleri için vidalanan adaptör

E30516

ADAPT G1/2 / 1NPT

Proses sensörleri için vidalanan adaptör

E30516

ADAPT G1/2 / 1NPT

  • Konteynerlere ve borulara basınç sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Endüstriyel ve mobil hidrolikte kullanım için
  • Yüksek basınç direnci
  • Vida kullanılarak sağlam sabitleme
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 400
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 131,6
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı G 1/2
Proses bağlantısı dişli bağlantı 1" NPT
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet