• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. E33001

Tri-Kelepçe proses adaptörü

E33001

ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Tri-Kelepçe proses adaptörü

E33001

ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

  • Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
  • Yüksek basınç direnci
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E33701 Ürün karşılaştırması: E33001 / E33701 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Alternatif ürün, Aseptoflex Vario dış dişli yeni bir sensörün kullanılmasını gerektirir
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 16
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 127
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı Aseptoflex
Proses bağlantısı Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz 0,4 / 4
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet