• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Montaj adaptörü
  5. E33213

Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü

E33213

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü

E33213

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

  • Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
  • Yüksek basınç direnci
  • fda
  • ec19352004
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 25
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 346
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı G 1 İç diş Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı Rakor bağlantı DN50 (2") DIN 11851
Sızdırmazlık Conta
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) H4
Aksesuarlar
Parçalar
O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)
O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123
sızdırmazlık halkası: 1, PEEK, FDA uyumlu, E30124
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet