• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Montaj adaptörü
  5. E33222

Varivent proses adaptörü

E33222

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

Varivent proses adaptörü

E33222

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

  • Borulara süreç sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
  • Yüksek basınç direnci
  • ehedg_t
  • fda
  • ec19352004
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 25
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 472,5
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı G 1 İç diş Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Sızdırmazlık Conta
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) H4
Aksesuarlar
Parçalar
O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)
O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123
sızdırmazlık halkası: 1, PEEK, FDA uyumlu, E30124
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet