• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Cihaz koruma
  4. Sıcaklık sensörleri için termoveller
  5. E37920

Sıcaklık sensörü için termo tüp

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

Sıcaklık sensörü için termo tüp

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

  • Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
  • İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
  • Yüksek basınca dirençli sağlam paslanmaz çelik gövde
  • Kelepçe adaptör ile basit proses bağlantısı
  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Uygulama
Dizayn Sıcaklık sensörleri için EL = 150 mm
Dayanma basıncı [bar] 25
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 392
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun
Proses bağlantısı Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz ≤ 0,6 / -
Montaj uzunluğu EL [mm] 115
Delik uzunluğu BL [mm] 152,4
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet