• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. T-parçalar
  5. E40102

Konik yüzüklü bağlantı parçalı T-parça

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

Konik yüzüklü bağlantı parçalı T-parça

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

  • Borulara güvenli süreç sensörü kurulumu için
  • Endüstriyel ortamlarda kullanım için
  • Doğru daldırma derinliğini garantilemek için adaptör
  • Yüksek basınç direnci
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için M26x1,5
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Ortam Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar] 300
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 378,8
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4571/316Ti )
Sensör bağlantısı M26 x 1,5 İç diş
Proses bağlantısı G 1/2
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Adaptör: 1 x M18 x 1,5, akış sensörlerinin direkt bağlantısı için, E40104
Açıklamalar
Açıklamalar
Uygulamaya uygun ve uygulama için onaylanmış bir yağlama macunu kullanın
Konik halkalı bağlantı parçalarının kurulumu ile ilgili notları da gözden geçirin
Paket miktarı 1 adet