• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Montaj adaptörü
  5. E40160

Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Borulara akış sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Sensör daldırma derinliğinin kolay ayarı
  • Çok yüksek, güvenilir aşırı yük basınç direnci
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
  • reg31
Uygulama
Dizayn Akış sensörleri için Ø 10 mm
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Montaj Sıkmalı bağlantı
Ortam Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar] 300
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 80
Malzemeler paslanmaz çelik
Sensör bağlantısı Ø 10 mm
Proses bağlantısı dişli bağlantı R 1/2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet