Konik yüzüklü bağlantı parçası
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
Konik yüzüklü bağlantı parçası
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
- Isı sensörlerinin hızlı ve kolay kurulumu için
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Montaj | Konik yüzüklü bağlantı parçası |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 161 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Ø 8 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|