DIN 32676 serisi A proses adaptör kelepçesi
E40495
ADAPT DIN32676-A DN80
DIN 32676 serisi A proses adaptör kelepçesi
E40495
ADAPT DIN32676-A DN80
- Hijyenik debimetre ile birlikte kurulum (SMF serisi)
- Borulara kurulum için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Gıda sınıfı paslanmaz çelik adaptörler
- Sızıntı portlu model
Uygulama
Dizayn | hacimsel akış sensörü için SMF | ||
---|---|---|---|
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi; hijyenik sistemler | ||
Dayanma basıncı |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 4130 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Nominal çap | DN80 (3“) |
Sensör bağlantısı | ifm'ye özel cihaz flanşı |
Proses bağlantısı | Clamp DIN 32676 Serie A (ISO) |
Boru standardına uygun proses bağlantısı | (DIN EN 10357 serisi A); (DIN 11866 serisi A); (DIN 11850 serisi 2) |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | Ra ≤ 0,4 µm |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|