Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E43003
MOUNTING ADAPTER G3/4
Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E43003
MOUNTING ADAPTER G3/4
- Konteynerlere kapasitif seviye sensör kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | kapasitif seviye sensörü için LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Dayanma basıncı [bar] | 0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 250 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 39 / L = 44 |
Malzemeler | Flanş: paslanmaz çelik; Tırtırlı somun: paslanmaz çelik; Yüksük: Pirinç; Sıkıştırma halkası: FKM; Conta: Tesnit |
Sıkıştırma torku [Nm] | 6...9 |
Sensör bağlantısı | Ø 16 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|