Seviye sensörleri için prob
E43352
LR PROBE L265
Seviye sensörleri için prob
E43352
LR PROBE L265
- Güdümlü dalga radarlı seviye sensörlerinin işletimi için gereklidir
- Sulu malzemenin güvenilir tespiti için
- Probun kısaltılması yoluyla farklı konteyner yüksekliklerine adaptasyon
- Soğutucu emülsiyonlar, temizleme sıvıları ya da çok kirli suya uygun
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
Uygulama
Dizayn | Seviye sensörleri için LR |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 265 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 114,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|