• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link aksesuarları / bağlantı teknolojisi
  4. IO-Link aksesuarları
  5. E43406

IO-Link veri dağıtıcı

E43406

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

IO-Link veri dağıtıcı

E43406

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

  • Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
  • Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
  • Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
  • Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama var olan IO-Link sistemlerinin iyileştirilmesi için; IO-Link özelliği olmayan sistemler için
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; (master tarafında; Kontrol cihazı / sistem üzerinde: 20...30 DC)
Nominal gerilim DC [V] 24
Akım tüketimi [mA] < 17; (iki yan )
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet; (master tarafında)
Açılışta gecikme süresi [s] < 2; (haberleşme için ; tepki süresi anahtarlama sinyali: IO-Link özellikli proses çevrim zamanı eklenmiş cevap süresi cihazı)
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı 1; (Kontrol cihazı / sistem üzerinde)
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1
Çıkışlar
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; IO-Link
Elektriksel yapı PNP
Dijital çıktıların sayısı 1
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1107
IO-Link Device
Arayüzlerle ilgili not
bağlantı IO-Link-Master
Unterstützte Masterportklasse A
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-Mod evet
Min. işlem döngü süresi [ms] 4,2
IO-Link Master
Arayüzlerle ilgili not
bağlantı IO-Link cihazlar
Unterstützte Masterportklasse A / B
Aktarım türü COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.0; 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 plastik veya açık metal tanklarda
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [yıl] 307
UL onayı
Dosya numarası UL E205959
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 90
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); pirinç (2.0401); PBT; PA; Conta: FKM;
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama çıkışı 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil
IO-Link 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Aksesuar gereklidir
Y-bağlantı kablosu 1, EVC843
Açıklamalar
Açıklamalar
Maksimum kablo boyu bilgileri için lütfen kullanma talimatlarına bakınız.
Teknik veri sayfasındaki ve kullanma talimatlarındaki fonksiyonları sağlayabilmek için alttaki konunun kullanımı kaçınılmazdır: EVC843
Paket miktarı 1 adet