• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Cihaz koruma
  4. Koruma kapakları
  5. E70452

Koruma kapağı

E70452

Edge-Gateway/USB case

Koruma kapağı

E70452

Edge-Gateway/USB case

Uygulama
Dizayn USB Bağlantı kablosu için EC2099
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 42,6
Boyutlar [mm] 94 x 13,5 x 13,5
Diş tasarımı M22 x 1
Dış çap [mm] 37
Malzemeler POM; FKM
Sıkıştırma torku [Nm] 0,8
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet