- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E70455
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70455
FC Splitter ye ProcessL
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Uygulama
Dizayn | AS-i |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Çıkışlar
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A] | 2 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 47 |
---|---|
Malzemeler | metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kontak pinleri için kauçuk conta: FPM; O-Ring: EPDM |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|