• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. E70483

AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

  • AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
  • AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
  • Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70583 Ürün karşılaştırması: E70483 / E70583 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama AS-i voltajının M12 sokete dağıtımı
Çıkışlar
Elektriksel yapı AS-i
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...75
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 61,6
Boyutlar [mm] 40 x 19 x 35
Malzemeler Gövde: PA 6,6-GF25
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
yassı kablo sonu contası:, E70413
Sıcaklık ile büzülen sonlandırma kapağı:, E70113
Açıklamalar
Açıklamalar
Yassı kablo dağıtıcı içinde sonlandırılamaz.
Yassı kablo contası kullanın veya kablo ucunu sıcaklık ile büzülen sonlandırma kapağı ile kapatın.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 0,6 m
Bağlantı Soketli: M12; kodlama: A