• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. E80354

RFID etiket

E80354

ID-TAG/R40X10/04

RFID etiket

E80354

ID-TAG/R40X10/04

  • RFID etiket UHF - EPCglobal / ISO18000
  • Ürünlerin güvenilir kodlaması
  • Arttırılmış sıcaklık aralığında kullanım için uygun
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
  • ce
Uygulama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -20...65
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 180
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 865...870
Bellek boyutu [bit] 96
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...65
Depolama sıcaklığı [°C] -40...180
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 18,5
Boyutlar [mm] 32 x 8 x 40
Malzemeler PA 6.6 siyah
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
okuma mesafesi (m)
DTE80x 0,7
DTE90x -
ANT860 / ANT960 -
ANT820 / ANT920 -