RFID etiket
E80427
ID-TAG/R20X2,5/06-2528 Bit
RFID etiket
E80427
ID-TAG/R20X2,5/06-2528 Bit
Uygulama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] | -40...85 |
---|---|
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] | 90; (test süresi: 1 x 100 h) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 2528 |
Hafıza tipi | EEPROM |
Çip tipi | ICODE SLIX2 |
Blok sayısı | 28 |
Blok alanı [Byte] | 4 |
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] | 8 |
RFID standardı | ISO 15693 |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...90 |
Koruma | IP 68 |
Testler / Onaylar
Radyo onayı | ISO 15693 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 12,2 |
---|---|
Montaj şekli | metal olmayan malzemelere montaj; (bir yüzeye yapıştırarak) |
Boyutlar [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Malzemeler | PPA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 10 adet |
---|
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 | 14 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 110 |