• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Dağıtım kutuları
  4. Dağıtım kutuları
  5. EBC037

Dağıtım kutusu

EBC037

ZDO6H057MSS00,5H09

Dağıtım kutusu

EBC037

ZDO6H057MSS00,5H09

  • Yağ ve soğutuculara dayanıklı
  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
  • Parlak aydınlatma altında bile açıkça görülebilen LED'ler
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] 4
Maks. akım yükü toplamı [A] 12
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] -5...60
Koruma IP 67; IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 212,7
Boyutlar [mm] 22 x 54 x 100
Malzemeler PA
Kalıp-gövde malzemesi PA
Port dağıtım kutusu sayısı 6
Konektör tipi M12
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
Bükülme sayısı > 2 Mio.
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 6 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil
Aksesuarlar
Parçalar
Koruma kapakları: 2
etiketler: 6
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm )
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm