• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Dağıtım kutuları
  4. Dağıtım kutuları
  5. EBC045

Dağıtım kutusu

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Dağıtım kutusu

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

  • Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
  • Yağ ve soğutuculara dayanıklı
  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
  • İşletim ve anahtarlama durumu gösterimi için kolay görünen LED'ler
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 15...30 DC
Koruma sınıfı III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] 1
Maks. akım yükü toplamı [A] 1
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] -5...60
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 125
Boyutlar [mm] 28,8 x 30 x 129,5
Malzemeler PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı 8
Konektör tipi M8
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 8 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Soketli: 8 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm