Y-dağıtıcı
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Y-dağıtıcı
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...55 | |
Depo nemi [%] | 10...100 | |
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 35,8 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA turuncu; Conta: FKM |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|