• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
  4. Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
  5. EC0710

AMP konnektörlü bağlantı kablosu

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

AMP konnektörlü bağlantı kablosu

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

  • Kontrolörlerin ve modüllerin güvenilir sinyal iletimi için
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Mobil makinelerde ve özellikle zorlu endüstriyel ortamlarda uygulamalar için
  • Ters polarite korumalı kilitlenebilir AMP konektörü
  • A kodlu 81 kutuplu AMP konektörü
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 36 DC
Çalışma Koşulları
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1419,5
Boyutlar [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2,5 m