WLAN ve Bluetooth için karma anten
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
WLAN ve Bluetooth için karma anten
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- Veriyi WLAN ve Bluetooth üzerinden alıp göndermek için
- entegre edilmiş amplifikatör ile
- Taşınabilir makinelerde kullanmak için sağlam tasarım
- Taşıtlar ve hareketli makinelerde tavana kurulum için yassı gövde
Arabirimler
Frekans bandı | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Konektör tipi | FAKRA | ||||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 69K |
Testler / Onaylar
Standart | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 105,85 |
---|---|
Montaj şekli | vidalı montaj; (M16 x 1,5) |
Boyutlar [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Sıkıştırma torku [Nm] | 5 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - WLAN / Bluetooth
Kablo: 2 m | |
Soketli: FAKRA I |
şemalar ve grafikler
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|