Soketli bağlantı kablosu
ENC07A
ADOGH050MSN0002H05/1G/1D
Soketli bağlantı kablosu
ENC07A
ADOGH050MSN0002H05/1G/1D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Boya ile uyumlu | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. giriş gücü [mW] | grup II: 1000; grup III: 1000 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K) |
Testler / Onaylar
Onay | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 0,2 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 4 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 108,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Malzemeler | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, mavi, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
---|