• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Ara kablolar
  5. EVC059

Bağlantı kablosu

EVC059

VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS

Bağlantı kablosu

EVC059

VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS

  • Yağ ve soğutuculara dayanıklı
  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
  • O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 60 AC/DC
Koruma sınıfı II
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Toplam yük akımı (UL) [A] 3
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında
cULus: ...75 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] -25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)
cULus: ...75 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -25...55
Depo nemi [%] 10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar
1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 188,4
Kalıp-gövde malzemesi TPU
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi FKM
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 5 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Notlar Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm
şemalar ve grafikler
Gerilim oranı azalması Imaks * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Çalışma sıcaklığı [°C]
Y Akım [A]