• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. CAN bus için soketli bağlantı kabloları
  5. EVC960

Soketli bağlantı kablosu

EVC960

ADOAH050MSE0005C05

Soketli bağlantı kablosu

EVC960

ADOAH050MSE0005C05

  • Yağ ve soğutuculara dayanıklı
  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • Gerilim düşümünü azaltmak için büyük kablo kesiti ve girişimi önleyici sonlandırma direnci
  • Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
  • O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama CAN Bus
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 32 DC; (teller 4+5: 5 V)
Maks. akım yükü toplamı [A] 4; (teller 4+5: 0,05 A)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 490,05
Boyutlar [mm] 38 x 15,5 x 31,5
Kalıp-gövde malzemesi TPU
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi FKM
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 5 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Açıklamalar
CAN Bus sonlandırma direnci (120 Ω) M12 sokete entegre edilmiştir.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 8,4 mm, ekranlı; kırmızı / siyah: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + beyaz / mavi: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + ekran: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm