Y-bağlantı kablosu
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
Y-bağlantı kablosu
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...55 | |
Depo nemi [%] | 10...100 | |
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 60,1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU / TPU | ||||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||||
Conta malzemesi | FKM | ||||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Notlar | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş C
Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Dişli gövde, Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır! |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş A
Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Dişli gövde, Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır! |
Elektriksel bağlantı - Soket B
Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır! |