• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. Ethernet için erkek soketli bağlantı kabloları
  5. EVF521

Fişli bağlantı kablosu

EVF521

ASTGN040VAS0020R04

Fişli bağlantı kablosu

EVF521

ASTGN040VAS0020R04

  • Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için
  • Halojensiz ve alev geciktirici materyalden yapılmış kablo kılıfı
  • Sağlam M12 konektörlü Endüstriyel Ethernet ile
  • Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
  • Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
  • ce
  • ukca
  • cruus
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn Ethernet kablo, D-kodlu
Uygulama Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 30 AC / 60 DC
Koruma sınıfı III
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Toplam yük akımı (UL) [A] 1,66
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında
cRUus: ...65 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] 0...80
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)
cRUus: ...65 °C
Koruma IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1264,8
Boyutlar [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Malzemeler PP Halojensiz
Kalıp-gövde malzemesi PP
Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 15 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 1 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 20 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 6,5 mm, ekranlı; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )