• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler
  4. Tüm indüktif sensörler
  5. IE5222

İndüktif sensör

IE5222

IEA2001-FRKG/PH

İndüktif sensör

IE5222

IEA2001-FRKG/PH

  • Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
  • Çok yüksek anahtarlama frekansı
  • İki telli teknoloji
  • Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Algılama mesafesi [mm] 1
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 5...36 DC
Koruma sınıfı III
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 4,6
Minimum yük akımı [mA] 4
Maks. kaçak akım [mA] 0,8
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 2000
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 1
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 1 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...0,81
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 3 V
EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl] 3377
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 49,6
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M8 x 1 / L = 50
Diş tasarımı M8 x 1
Malzemeler Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT; montaj somunu: Pirinç
Sıkıştırma torku [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²
şemalar ve grafikler
Montaj