• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler
  4. Tüm indüktif sensörler
  5. IFC202

İndüktif sensör

IFC202

IFB2004BARKG/M/US-104-ARS

İndüktif sensör

IFC202

IFB2004BARKG/M/US-104-ARS

  • Takım tezgahları ve metal işlemede kullanım için
  • Yağ ve soğutuculara dayanıklı
  • Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
  • Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için kısa gövde
  • Daima okunabilir lazerle yazılmış tip etiketi
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 4
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 45
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi
Uygulama Makine parçaları, soğutucu ve yağlarda kullanım için
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Minimum yük akımı [mA] 2
Maks. kaçak akım [mA] 0,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 700
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 4
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...3,25
Arttırılmış algılama mesafesi evet
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 3...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Koruma IP 68; ("Coolant")
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl] 2487
UL onayı
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Hazardous voltage
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 24,8
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 45
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 4 x 90° LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı