• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler
  4. Tüm indüktif sensörler
  5. IG0330

İndüktif sensör

IG0330

IG-2008-ABOA

İndüktif sensör

IG0330

IG-2008-ABOA

  • Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
  • Geniş işletim gerilimi aralığı
  • İki telli teknoloji
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 8
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...250 AC/DC
Koruma sınıfı II
Ters kutuplama koruması hayır
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 6
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] 6,5
Minimum yük akımı [mA] 5
Maks. kaçak akım [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Yük akımı (Anlık) [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz] 25
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 50
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 8
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...6,5
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl] 604
UL onayı
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Hazardous voltage
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 117
Gövde Diş yapısı
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 80
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Açıklamalar
Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²