• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler
  4. Tüm indüktif sensörler
  5. IG5876

İndüktif sensör

IG5876

IGC2005-ARKG/UP/10M

İndüktif sensör

IG5876

IGC2005-ARKG/UP/10M

  • İki telli teknoloji
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Çok yüksek anahtarlama frekansı
  • Uzun PVC kablosu ile
  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 5
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 42
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...36 DC
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 4,6
Minimum yük akımı [mA] 4
Maks. kaçak akım [mA] 0,8
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 150
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 720
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 5
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...4,05
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl] 2642
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 448,1
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 42
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler PBT
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 10 m, PVC