• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler
  4. Tüm indüktif sensörler
  5. IGS714

İndüktif sensör

IGS714

IGB2008BBRKG/2M/PUR/UP

İndüktif sensör

IGS714

IGB2008BBRKG/2M/PUR/UP

  • Endüstriyel, mobil, soğutma ve yağlama uygulamaları için uygundur
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Büyük çalışma ısısı aralığı sayesinde esnek kullanım
  • Geniş algı menzili ve düşük sensör toleransları nedeniyle güvenli algılama
  • Geniş uygulama yelpazesinden dolayı daha az depolama alanı
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm] 8
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 40
Uygulama
Sistem Hareketli kablo kanallarına uygunluk; Arttırılmış algılama mesafesi
Uygulama Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (UL' ye göre "besleme sınırlı gerilim / akım" )
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 5
Minimum yük akımı [mA] 2
Maks. kaçak akım [mA] 0,6
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 400
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 8
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...6,48
Arttırılmış algılama mesafesi evet
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 3...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
Sürekli şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe
Hızlı sıcaklık değişimleri
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 dk; t2 = < 10 s; 50 döngü
Tuz püskürtme testi
EN 60068-2-52 Kb şiddet seviyesi 5 (4 test döngüsü)
MTTF [yıl] 899
Gömülü yazılım dahildir evet
UL onayı
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current
UL onay numarası A007
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 86,42
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 40
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT turuncu; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Sıkıştırma torku [Nm] kullanma talimatlarına bakınız
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
Bükülme sayısı > 5 Mio.
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
kilitlemeli pul: 1, paslanmaz çelik
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²