• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler
  4. Tüm indüktif sensörler
  5. II5910

İndüktif sensör

II5910

IIA3015BBPKG/US-104

İndüktif sensör

II5910

IIA3015BBPKG/US-104

  • Taşınabilir makinelerde kullanılmak için sağlam metal gövde
  • Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
  • Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
  • Makinelerde hassas konum tespiti için
  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 15
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...32 DC
Akım tüketimi [mA] 10
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 100
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 15
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...12,15
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 1...20
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...70
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV hattan hata, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
signal-gürültü oranı walkie-talkie 150 MHz (5 W): 7,5 cm / 450 MHz (5 W): 5 cm / 900 MHz (2 W): 0 cm
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
Sürekli şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe
MTTF [yıl] 1083
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 130
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Diş tasarımı M30 x 1,5
Malzemeler Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT beyaz; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Sıkıştırma torku [Nm] 50
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 4 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı