Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR8020
LR0000--BR34ASPKG/US
Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR8020
LR0000--BR34ASPKG/US
- Tank ve depolarda güvenilir seviye kontrolü için
- Su, yağlar ve soğutucu maddeler için uygundur
- Değerlendirme birimi ve probdan oluşan modüler sistem
- Probun kısaltılması yoluyla farklı konteyner yüksekliklerine adaptasyon
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir.
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız) Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 100...2000 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar |
Ortam dielektrik kat sayısı | ≥ 1,8; (dielektrik katsayısı 1.8...5 olan ortamlarda çalıştırmak için (örn. yağlar) bir koaksiyel boru gereklidir) |
Tavsiye edilen akışkanlar | Su; su bazlı ortamlar; Yağ; yağ bazlı ortam |
Proses sıcaklığı [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; notlar bölümüne bakınız) |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 25 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 3 |
Ölçme ilkesi | Mikrodalga radar |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 4 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Aktif aralık A [mm] | L-40; (Yağ ve yağ temelli ortam ayarlandığında: L-60) |
Pasif bölge I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (Yağ ve yağ temelli ortam ayarlandığında: 30 / 30) |
Örnekleme frekansı [Hz] | 4 |
Anahtar açma noktası SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Setpoint SP ile ilgili not |
|
|
Anahtar kapama noktası rP [mm] | 10... L-35 | |
Sıfırlama noktası rP ile ilgili not |
|
|
Ayar adımları [mm] | 5 | |
Histerezis [mm] | > 5 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [mm] | ± 5 |
---|---|
Ölçme hatası [mm] | ± 7 |
Ofset hatası [mm] | 5 |
Çözünürlük [mm] | 1 |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | ± 0,2 % |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 3 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 4 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68; IP 69K; (7 gün / 1 m su derinliğinde / 0,1 bar: IP 68) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 242 | ||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 485,1 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 50 / L = 86 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); sonda bağlantısı: paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Conta: NBR güçlendirilmiş fiber |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Açıklamalar
Notlar | yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir. |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Aktif çubuk aralığının sınırlarındaki ölçüm sapması (D)
|
|
---|