• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Seviye sensörleri
  4. Hijyenik uygulamalar için temassız seviye ölçümü
  5. LW2720

Sürekli seviye sensörü

LW2720

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

Sürekli seviye sensörü

LW2720

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

  • 80 GHz frekans, 10 m' ye kadar milimetre hassasiyetinde seviye ölçümüne izin verir
  • Temassız ölçüm prensibi: yapışma veya aşınma nedeniyle arıza olmaz
  • Hijyenik alanlar için sertifikalı kullanım
  • Kolay kurulum ve bakım gerektirmeyen çalışma
  • IT sistemine bağlantı ile uzaktan sensör parametre ayarı ve seviye izleme
  • ifm Vision Assistant yazılımı ile ölçülen verilerin sezgisel kurulumu ve görselleştirilmesi
İlk kurulum için bir IO-Link-master ve bir parametre ayarlama yazılımı (örn. moneo veya LR DEVICE) gereklidir.
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • fcc
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı G 1 Aseptoflex Vario
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ortam dielektrik kat sayısı ≥ 2
Tavsiye edilen akışkanlar Su; su bazlı ortamlar
Ortam sıcaklığı [°C] -40...150; (grafiğe bakınız:)
Sevive dolumunun maksimum hızı [mm/s] 200
Dayanma basıncı [bar] 8
Basınç değerlendirme notu
0 bar ortam sıcaklığında < - 20 C
Vakum dayanımı [mbar] -1000
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 8
Radyo onayı EU/RED; Birleşik Krallık; Güney Kore; ABD; Kanada; Avusturalya; Yeni Zelanda; Viyetnam; Singapur
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 80
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 15
Ölçme ilkesi FMCW (80 GHz teknoloji); frekans aralığı 77 - 81 Hz
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 1; (2 parametrelenebilir)
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 50
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir)
Maks. Yük [Ω] 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] 10; (grafiğe bakınız:)
Örnekleme frekansı [Hz] > 3
Doğruluk / sapma
Doğruluk
± 2 mm
Çözünürlük [mm] 1
Sıfır sinyal (akım) [mA] 3,8
Tam sinyal (akım) [mA] 20,5
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir ± 1 mm
Tepki süresi
Cevap süresi [ms] 330
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A)
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 1
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 6
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1324
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...80
Çalışma sıcaklığı hakkında
grafiğe bakınız:
Depolama sıcaklığı [°C] -40...90
Koruma IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61326-1 grup 1: Sınıf A (IO-Link aktif); B (O-Link aktif değil, analog ve anahtarlama çıkışlı)
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 20 g (6 ms)
Titreşim dayanımı
IEC 61298-3 2 g (10...1000 Hz)
MTTF [yıl] 330
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 727,15
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ
Malzeme (ıslak parçalar) PTFE; EPDM
Proses bağlantısı G 1 Aseptoflex Vario
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz < 0,76
Açıklamalar
Notlar İlk kurulum için bir IO-Link-master ve bir parametre ayarlama yazılımı (örn. moneo veya LR DEVICE) gereklidir.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
ışıma açısı
ışıma açısı (α): 10°
Mesafe (D) 2 m - Işın genişliği (W) 0,4 m
Mesafe (D) 4 m - Işın genişliği (W) 0,7 m
Mesafe (D) 6 m - Işın genişliği (W) 1,1 m
Mesafe (D) 8 m - Işın genişliği (W) 1,4 m
Mesafe (D) 10 m - Işın genişliği (W) 1,8 m
X çalışma ortam sıcaklığı °C
Y Çalışma sıcaklığı °C
1 Adaptör örnek: E33208
A Doğruluk
B Mesafe