• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Silindir sensörleri
  4. Tüm silindir sensörleri
  5. MK5111

T-slot silindir sensör

MK5111

MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US

T-slot silindir sensör

MK5111

MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US

  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
  • Hızlı montaj ve kolay ayar için kendiliğinden kilitlenen armatür
  • "Yukarıdan bırakarak" yarıklara kolay yerleştirme
  • İyi derecede sünmezlik sağlayan kalıplanmış kablo
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Boyutlar [mm] 25 x 5 x 6,5
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] < 10
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] 30
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 10000
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] 2,8
Geçiş hızı [m/s] > 10
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] 1,5
Tekrarlanabilirlik [mm] < 0,2
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 65; IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl] 2373
UL onayı
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
UL onay numarası C003
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 20,9
Montaj gömülebilir montaj
Montaj şekli birleştirilmiş yivli sabitleme kelepçesi /altı köşeli soket , dairelerin genişliği 1.5
Silindir tipi T-slotlu silindirler
Boyutlar [mm] 25 x 5 x 6,5
Malzemeler Gövde: PA; Bağlama kelepçesi: paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
plastik yer tutucu: 1
kablo klipsi: 1
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Kablo: 0,3 m, PVC
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: Altı köşeli somun, döndürülebilir, paslanmaz çelik