GMR hücreli silindir sensörü
MK5532
MKC3028BBPKG/G/5,0M/ZH
GMR hücreli silindir sensörü
MK5532
MKC3028BBPKG/G/5,0M/ZH
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,05 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | > 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2,8 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | < 0,1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 3523 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 63,15 |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Silindir tipi | C-kanal silindirler |
Boyutlar [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Malzemeler | Gövde: PA cam fiber takviyeli; Dişli gövde: Pirinç; Sabitleme vidası: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|