• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güvenlik teknolojisi
  3. RFID ve manyetik kodlu güvenlik sensörleri
  4. Manyetik olarak kodlanmış sensörler
  5. MN504S

Manyetik olarak kodlanmış sensör

MN504S

MN46008-AKOG/-H

Manyetik olarak kodlanmış sensör

MN504S

MN46008-AKOG/-H

  • Farklı yönlerden çalıştırma mümkündür
  • İstenmeyen müdahaleleri önlemek için paslanmaz çelik arkasına gizleyin.
  • ZVEI' nin yeni arayüz tanımlaması CB24I' ya uygundur
  • ISO 13849-1'e göre PL e'ye kadar G150xS / AC4x2S tipi bir değerlendirme ünitesi ile bağlantılı olarak en yüksek güvenlik seviyesi
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu 2 x normalde açık, 1 x normalde kapalı; (gerilimsiz)
Algılama mesafesi [mm] 8; (tanımlanmış aktüatör ile)
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 88 x 13,1 x 25
Uygulama
Dizayn kodlanmış hedef
Çalışma şekli sürekli çalışma
Uygulama Emniyetle ilgili uygulamalar için
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Nominal izolasyon gerilimi [V] 60
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması hayır
İç direnç (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu 2 x normalde açık, 1 x normalde kapalı; (gerilimsiz)
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 50
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 150
Çıkış verileri Arayüz tip A
Kısa devre koruması hayır
Maks. kapasitif yük CL_max [nF] 20
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 8; (tanımlanmış aktüatör ile)
Güvenli anahtar kapama noktası s(ar) [mm] 20
Tepki süresi
Güvenlik isteğine yanıt süresi [ms] 10
Maks. kapanma zamanı [ms] 0,1
Maks. zaman kazandırma  sıçraması [ms] 0,6
Çalışma Koşulları
Uygulamalar EN 60654-1 e göre C sınıfı hava koşullarına dayanıklı uygulama
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Çalışma sıcaklığı hakkında
çalışma ömrü ≤ 87600 h
Çalışma sıcaklığı [°C] 10...40
Çalışma sıcaklığı hakkında
çalışma ömrü ≤ 175200 h
Maksimum bağıl nem [%] kısa bir süre sonra: 5...95 %; sürekli: 5...70 %
Hava basıncı [kPa] 80...106
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 2000
Tuz püskürtme hayır
Koruma IP 67; IP 69K; (korumalı kablo döşeme)
Testler / Onaylar
EMC
IEC 60947-5-1
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Güvenlik sınıflandırması
Ömür TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Görev süresi TM (ek bilgi)
20 yıl
B10D 20.000.000; (yüksüz; en büyük yükte DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 266,5
Gövde dikdörtgensel
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] 88 x 13,1 x 25
Malzemeler Gövde: PA; Tespit plakası: paslanmaz çelik (1.4301 / 304)
Sıkıştırma torku [Nm] 0,8...2
Aksesuarlar
Parçalar
kodlanmış hedef
Açıklamalar
Açıklamalar
G150xS / AC4x2S tipi bir değerlendirme ünitesine bağlantı ile, PL e (ISO 13849-1) veya SIL cl 3 (IEC 62061: 62061)e ulaşmak mümkündür
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm²