• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Manyetik sensörler
  4. Tüm manyetik sensörler
  5. MS5010

Manyetik sensör

MS5010

MS-3060-BPKG/AS-510-TPS

Manyetik sensör

MS5010

MS-3060-BPKG/AS-510-TPS

  • 60 mm uzun algı menzili
  • Hızlı işlemler için yüksek anahtarlama frekansı
  • Manyetize edilmeyen metallerde gömme veya gömme montajsız
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 60; (mıknatısa göre M 4.0)
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 28 x 10 x 16
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] < 10
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 5000
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 60; (mıknatısa göre M 4.0)
Manyetik hassasiyet [mT] 1,2
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] 1...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...75
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV hattan hata, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl] 2847
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 17
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 28 x 10 x 16
Malzemeler Gövde: PBT turuncu
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı